製品の公開
P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6080 10″ Wide, 8″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

Google翻訳”,

MIFAB® シリーズ P6080、幅 10 インチ、内部幅 8 インチ、16 ゲージで製造されたタイプ 304 ステンレス鋼のプレスロープ トレンチ ドレーン (1 フィートあたり 1% / 1/8 インチ)。チャネルは 1 メートルと 2 メートルの長さで利用でき、間にネオプレン ゴム ガスケットを介して互いに接続するためのフランジ付きの端があります。底部と端部のアウトレットは、3 インチまたは 4 インチのハブ アウトレット接続なしで利用できます。

技術仕様
  • Unique refp6080-10-wide-8-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • コレクションセットFabricated Stainless Steel Drains
  • コレクションTrench Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米