MIFAB®SUPER-1300重力グリースインターセプターは、1,300 USガロンの液体保持能力を備えており、生涯保証が制限されており、3/8インチの均一な壁厚のシームレスな回転成形高密度ポリエチレンから米国で製造されています。インターセプターは地上または地下に設置するように設計されており、調整可能な蓋システム、サンプルポートへのアクセス、内部バッフル、蓋で覆われたディープシールトラップ、内部エアリリーフバイパス、ステンレス鋼で校正されたオリフィスプレート(内部フロー制御)、サポートとフロアレベルの設置、および4インチのハブインレットとアウトレット接続なし。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。耐荷重–AASHTOH20の耐荷重要件に準拠。高密度ポリエチレン材料は、密度0.939 g/cm3のDow9.39のPE3135です。 -PDIモデルは、PDI G-101標準、100GPM流量でテストおよび認定されています。屋内/屋外で使用します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |