製品の公開
SUPER-1500-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-1500-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

Google翻訳”,

MIFAB®SUPER-1500-O重力式オイルインターセプターは、1,500 USガロンの液体保持能力を備えており、生涯保証が制限されており、3/8インチの均一な壁厚のシームレスな回転成形高密度ポリエチレンから米国で製造されています。インターセプターは地上または地下に設置するように設計されており、調整可能な蓋システム、サンプルポートへのアクセス、蓋で覆われたディープシールトラップ、内部エアリリーフバイパス、両側に調整可能なオイルドローオフアセンブリ(1 1/2 "IPS)が含まれます。両側にダブルベント接続(3インチIPS)、ステンレス鋼で校正されたオリフィスプレート(内部フロー制御)、サポートおよびフロアレベルの設置用のベース、4インチのハブ入口および出口接続なし。スチールで覆われた複合蓋は、水/気密シールを提供し、最低20,000ポンドを備えています。耐荷重–AASHTOH20の耐荷重要件に準拠。高密度ポリエチレン材料は、密度0.939 g/cm3のDow9.39のPE3135です。屋内/屋外で使用します。

技術仕様
  • Unique refSUPER-1500-O
  • コレクションセットInterceptors
  • コレクションOil Interceptors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25
  • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-27 37 13
  • OmniClassタイトルOil Traps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING