製品の公開
T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

Google翻訳”,

MIFAB®T1400シリーズ幅6インチ、長さ39.40インチ、事前傾斜(0.5%)またはニュートラルトレンチドレンシステム。本体はポリプロピレン製です。各ボディには、20インチ離れた4つのタブがあり、#3の鉄筋を固定して水平にすることができます。ボディには、インターロッキングエンド、効率的な液体排水のための丸みを帯びた底部があり、ボディの下のコンクリートの流れを可能にするために、底部の両側に千鳥状の半円形の切り欠きがあります。エンドアウトレットとボトムアウトレットは、3インチと4インチのハブアウトレット接続なしで利用できます。火格子のオプションには、ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼、プラスチック、および各火格子が体に固定するための火格子ロックダウンハードウェアが含まれます。これらの火格子は、ADA準拠とともにクラスA、B、C、D、およびEで利用できます(33〜35ページを参照)。キャッチベイスンもご利用いただけます。

技術仕様
  • Unique refT1400
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他