製品の公開
T2600 26″ Wide, Presloped Fabricated Steel Trench Drain System
MIFAB

T2600 26″ Wide, Presloped Fabricated Steel Trench Drain System

Google翻訳”,

MIFAB®T2600シリーズ幅26インチ、長さ48インチ(または必要に応じて長さ)、事前傾斜(1.00%組み込み傾斜)、またはニュートラルトレンチドレン。ボディは14ゲージのスチールで製造され、耐酸性の粉末エポキシコーティングで仕上げられています。各ボディには、コンクリート注入内にボディを固定するためのアンカータブがあります。スロット付きタブは、#4鉄筋の固定と水平調整のために、本体の両側に配置されています。ボディにはフランジ付きの端があり、ネオプレンゴム製ガスケットを間に挟んで相互に接続します。エンドアウトレットとボトムアウトレットは、4インチ、6インチ、8インチ、10インチ、12インチ、または18インチのハブアウトレット接続なしで利用でき、トレンチドレンシステムの一部として製造されます。格子は本体内のブラケットにボルトで固定されています。クラスC格子は、格子ロックダウンハードウェアで使用できます(39ページを参照)。キャッチベイスンもご利用いただけます。

技術仕様
  • Unique refT2600
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他