製品の公開
T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System
MIFAB

T300 6" Wide 2 7/8" Deep Drain System

Google翻訳”,
MIFAB®T300シリーズ幅6インチ、奥行き2 7/8インチ、長さ39.40インチ、傾斜のないトレンチドレンシステム。本体はポリプロピレン製です。各ボディには、ボディの両側にタブがあり、鉄筋を固定して水平にすることができます。ボディには、連動する端と丸みを帯びた底があります。エンドアウトレットとボトムアウトレットは、2インチのハブ接続なしで利用できます。 20インチの長さのポリプロピレン格子が標準で提供され(接尾辞–HPP)、各格子の格子ロックダウンハードウェアが体に固定されます。クラスA、B、およびCの格子は、H-20および/またはADAに準拠したものも利用できます(33〜35ページを参照)。キャッチベイスンもご利用いただけます。
仕様
  • SKUs: T300
技術仕様
  • Unique reft300-6-wide-2-7-8-deep-drain-system
  • コレクションセットDrains
  • コレクションTrench Drains » All
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2021-02-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage