製品を公開する
WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors
MIFAB

WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors

Google翻訳,
MIFAB®WHBシリーズ(サイズを指定)ネスティングタイプのベローズは、オスNPT接続を備えたウォーターハンマーアレスタを操作しました。タイプ304ステンレス鋼製のベローズとボディケーシング。 WHBシリーズはPDIWH-201規格に認定されています。ラインシステムのサージ圧力を最大1500PSIGに制限するように設計されている場合は、製造元の指示に従ってサイズと位置を決定する必要があります。
仕様
  • SKUs: WHB-A, WHB-B, WHB-C, WHB-D, WHB-E, WHB-F
技術仕様
  • 固有参照番号whb-stainless-steel-bellows-type
  • 製品ファミリWater Hammer Arrestors
  • 製品グループBellows Type
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54
  • Uniclass 2015 説明Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
  • OmniClass 番号23-27 43 17
  • OmniClass タイトルWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国