製品の公開
FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves
FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves
    MINCO

    FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves

    Google翻訳”,

    FDV12 - フレンチフレンチウィンドウ、丈夫なリーフ2枚付き

    高性能二重ガラスパティオドアは、非常に高い断熱性能と吸音性能を提供します。その直線的な内部と外部のプロファイルは、あらゆる建築物や個人または集合住宅に簡単に統合できます。木の自然な温もりが住宅の性能を高めます。木材とアルミニウムで作られたハイブリッド設計により、住宅全体の二酸化炭素への影響が最小限に抑えられます。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCE :

      Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      Environmental data : FDES 61 kg CO2 eq UF
      Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing :
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique reffdv12-porte-fenetre-2vtx-lourds
    • コレクションセットWood-Alu French doors
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)2100
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク