製品の公開
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn
    MINCO

    FDV13 | French opening window, two leaves, with tilt and turn

    Google翻訳”,

    FDV13 |フレンチオープニングウィンドウ、2枚の葉、傾斜と回転付き

    ミンコリファレンス: FDV13

    内開き窓:フレンチオープン。

    チルト&ターン付きの 2 つのフロント。

    フランスでエコデザインされたアルミニウム木材のハイブリッド窓。新築および改修プロジェクトに最適で、完全なカラーチャート (外装はアルミニウム色、外装は木材) のおかげで、あらゆる建築スタイルに適応します。インテリアはオーク材またはパイン材)。

    優れた熱性能と音響性能。

    二重ガラスのフレンチウィンドウが開き、優れたパフォーマンスを提供します。直線的で落ち着いたフォルムは、新築・リフォームを問わず、あらゆるタイプの個人住宅や集合住宅にフィットし、あらゆる構造(木造、レンガなど)にも容易に馴染みます。

    これらのスリムなプロファイルは、光と太陽光の利得を最適化し、生活空間内の快適さを促進します。それは環境、パフォーマンス、快適さ、そして節約という最高の組み合わせです。

    仕様
    • Performances of FDV13 window :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W m².K in double glazing and up to 0,9W m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique reffdv13-fenetre-2vtx-ob
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Casement windows
    • UNSPSC30171606
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 23
    • OmniClassタイトルComposite Casement Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク