製品の公開
FDV13 | French opening window with tilt and turn
FDV13 | French opening window with tilt and turn
FDV13 | French opening window with tilt and turn
FDV13 | French opening window with tilt and turn
    MINCO

    FDV13 | French opening window with tilt and turn

    Google翻訳”,

    Minco は 30 年にわたり、木材とアルミニウムのハイブリッド ウィンドウの開発に専念してきました。

    これはフランス生まれの窓で、生物由来の材料を使用し、環境に配慮した観点からデザインされています。

    内部では木が主役になっています。時代を超越した特性により、断熱に関して最高のパフォーマンスを発揮し、比類のない暖かさで快適さを提供します。当社の材料の原産地に配慮し、当社の木材はすべて持続可能な方法で管理された森林から調達されており、PEFC 認証を受けています。

    外側はアルミニウムが引き継ぎます。断然現代的で、幅広い色を取り揃えた高品質のラッカー塗装 (クラス 2)​​ により、無限のカスタマイズが可能です。アルミニウムは木材を外部の気候の危険から保護することで、窓の全寿命にわたってその耐久性を保証します。

    フレンチウィンドウという名前は、最も広く普及しているフランスでの人気に由来しています。これらは幅広いメリットをもたらし、家の性能を大幅に向上させます。

    慎重なデザインと実証済みの効率性を組み合わせることで、内部プロファイルが直線であろうと曲線であろうと、個々の住宅でも集合住宅でも、あらゆるタイプの住宅に調和して統合されます。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique reffdv13-fenetre-f1ob
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Casement windows
    • UNSPSC30171606
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 23
    • OmniClassタイトルComposite Casement Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク