製品の公開
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    Google翻訳”,

    FDV13 - 固定二重窓

    固定窓は幅広い寸法の可能性を提供します。幅と高さの両方で、想像力を発揮して家のタイプに完全に一致させることができます。最高級のプロファイルの恩恵を受けて、最大限の節約をしながら、生活空間の光出力を自然に増加させることができます。固定ガラス窓の明るさを選択します。
    HYBRID ウィンドウ: 環境、パフォーマンス、快適さ、節約の最良の組み合わせ。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique reffdv13-fenetre-fixe
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)3200
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 11
    • OmniClassタイトルComposite Fixed Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク