製品の公開
FDV13 | Fixed Window with still (glazed or not)
FDV13 | Fixed Window with still (glazed or not)
    MINCO

    FDV13 | Fixed Window with still (glazed or not)

    Google翻訳”,

    FDV13 |固定窓(ガラス張りかどうか)

    Minco が提供するハイブリッド窓は、エコデザインとフランスの製造の卓越性を体現しており、最も要求の厳しい建築プロジェクトに美しさと耐久性の両方を備えた建具ソリューションを提供します。

    完全にフランスで製造されたこの建具は、木の自然な温かさとアルミニウムの堅牢性と耐久性をエレガントに組み合わせています。時代を超越したデザインとすっきりとしたラインにより、建築要素として最適であり、あらゆるタイプの環境に調和して統合できます。

    ハイエンドの二重ガラスを備えた固定窓からは、最適な断熱性と防音性を保証しながら、外部のパノラマビューを提供します。ガラス張りのスパンドレルかソリッドパネル窓のどちらかを選択することで、各プロジェクトの特定の要件を満たすことができると同時に、かなりの設計の柔軟性が得られます。

    地元の製造と持続可能な素材を優先することにより、この建具は完全に持続可能な開発アプローチの一部となっており、非の打ちどころのない品質を確保しながら環境への影響を削減しています。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique reffdv13-fenetre-fixe-allege
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3210
    • 幅(mm)3200
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Fixed windows
    • UNSPSC30171609
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 11
    • OmniClassタイトルComposite Fixed Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)