製品の公開
FDV13 | Single French Door
FDV13 | Single French Door
FDV13 | Single French Door
    MINCO

    FDV13 | Single French Door

    Google翻訳”,

    FDV13 - フランス二重ガラス パティオ ドア

    二重ガラスのフレンチウィンドウが開き、優れたパフォーマンスを提供します。直線的で落ち着いたフォルムは、新築・リフォームを問わず、あらゆるタイプの個人住宅や集合住宅にフィットし、あらゆる構造(木造、レンガなど)にも容易に馴染みます。これらのスリムなプロファイルは、光と太陽光の利得を最適化し、生活空間内の快適さを促進します。それは環境、パフォーマンス、快適さ、そして節約という最高の組み合わせです。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCE :

      Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      Environmental data : FDES 61 kg CO2 eq UF
      Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing :
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique reffdv13-porte-fenetre-1vtl
    • コレクションセットWood-Alu French doors
    • コレクションTonus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク