製品の公開
FTV065 | French opening window Lumia with tilt and turn
FTV065 | French opening window Lumia with tilt and turn
    MINCO

    FTV065 | French opening window Lumia with tilt and turn

    Google翻訳”,
    Lumia は木材とアルミニウムで作られた三重ガラス窓で、パッシブ住宅、オフィス、学校、高校などのパッシブ建築の基準を満たすように特別に設計されています。この高性能建具は、個別建築でも集合建築でも、三次建築でも住宅建築でも、あらゆるタイプの建築プロジェクトに完璧に適合します。

    Lumia ウィンドウは、エネルギー消費を制御しながら最適な明るさを保証し、エネルギー効率と快適さの完璧なバランスを提供することでその約束を守ります。

    ドイツのパッシブハウス研究所によって最高の栄誉を与えて認定された Lumia パッシブ ウィンドウは、その品質とエネルギー性能の点で最も厳しい基準への適合性を証明する phA 認定を誇らしげに受けています。

    先進的なデザインのおかげで、この窓は優れた断熱効果を発揮し、暖房や空調のコストを最小限に抑えながら、冬の熱損失 (および夏の涼しさ) を大幅に削減します。
    仕様
    • HYBRID window Lumia PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 0,63W/m².K

      • FDES : 84.95kg de CO²/m²

      • Air Water Wind performance : A4 / E9a / V3c

      • Sur fenêtre de L1230 x H1480mm avec vitrage ECLAZ 4.18 argon.4.18 argon.4 ECLAZ

      • Solar gain Sw 0,47

      • Light transmission Tlw 0,59

      • Acoustic performance Ratr up to 41dB (according to the glazing chosen)

      • Air permeability : 0,2 m³/h/m²

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique refftv065-lumia-f1ob
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションLumia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Casement windows
    • UNSPSC30171606
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 23
    • OmniClassタイトルComposite Casement Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク