製品の公開
FTV09 | French opening window triple glazed, two leaves with tilt and turn
FTV09 | French opening window triple glazed, two leaves with tilt and turn
FTV09 | French opening window triple glazed, two leaves with tilt and turn
FTV09 | French opening window triple glazed, two leaves with tilt and turn
FTV09 | French opening window triple glazed, two leaves with tilt and turn
FTV09 | French opening window triple glazed, two leaves with tilt and turn
    MINCO

    FTV09 | French opening window triple glazed, two leaves with tilt and turn

    Google翻訳”,

    FTV09 |フレンチオープニングウィンドウ三重ガラス、チルトとターン付きの2枚の葉

    木とアルミニウムの革新的な組み合わせで Minco によって正確に設計されたチルトアンドターン システムを備えた 2 枚の三重ガラス窓で、自然光とパフォーマンスの完璧な調和を発見してください。

    この窓は断熱性に優れ、省エネを促進する環境に配慮したデザインを実現しています。

    色をカスタマイズできるため、機能性と美しさを組み合わせて特定のニーズを満たし、優れた断熱性能を確保しながら自然光に満ちた空間を提供します。

    仕様
    • HYBRID PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b

      • Solar gain : Sw 0,52

      • Light Transmission : Tlw 0,64

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique refftv09-fenetre-2vtx-ob-triple-vitrage
    • コレクションセットWood-Alu windows
    • コレクションExtrem 66
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Casement windows
    • UNSPSC30171606
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_15
    • Uniclass2015詳細Composite window units
    • MasterFormat 2014 コード08 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 19 23
    • OmniClassタイトルComposite Casement Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク