製品の公開
FTV09 | Single french door triple glazed
MINCO

FTV09 | Single french door triple glazed

Google翻訳”,

FTV09 |シングルフレンチドア三重ガラス

このフランス窓の高性能三重ガラスは、断熱性と防音性の基準を高めます。この重要な機能により、建築家は、最も厳しい環境基準の要件を満たしながら、快適さとエネルギー効率が重要な要素となる室内空間を自由に設計できることが保証されます。

一枚の葉の滑らかな開口部が、この作品に機能的な側面を加えています。自然光をエレガントに取り込み、明るく居心地の良いインテリア空間を作り出します。

仕様
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

技術仕様
  • Unique refftv09-porte-fenetre-1vantail
  • コレクションセットWood-Alu French doors
  • コレクションExtrem 66
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-26
  • エディション4
  • 高さ(Mm)2722
  • 幅(mm)1100
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24
  • Uniclass2015詳細Doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ 北米 オセアニア
スイス
グアドループ
ニューカレドニア
フランス
セントルシア
ベルギー
マルティニーク
ルクセンブルク