製品の公開
POETV09 | Two Outswing Door triple glazed with a central fixed pane
POETV09 | Two Outswing Door triple glazed with a central fixed pane
POETV09 | Two Outswing Door triple glazed with a central fixed pane
POETV09 | Two Outswing Door triple glazed with a central fixed pane
POETV09 | Two Outswing Door triple glazed with a central fixed pane
    MINCO

    POETV09 | Two Outswing Door triple glazed with a central fixed pane

    Google翻訳”,

    ポエTV09 |中央固定ガラスを備えた三重ガラスのアウトスイング ドア 2 つ

    この建具は、外側に開く 2 つのドアと中央の固定具で構成されており、その視覚的なバランスと多用途性が特徴です。

    高品質の素材、つまり木材とアルミニウムの組み合わせにより、このハイブリッド建具は耐久性が向上するだけでなく、洗練された美学が与えられ、さまざまな建築スタイルに調和して統合されます。

    中央の固定ガラスまたは固体パネルの選択により、設計の柔軟性がもたらされ、プロジェクトの特定のニーズに応じて自然光の入射を調整できます。このオプションは、明るさとプライバシーが大きな懸念事項となる環境に特に適しています。

    三重ガラスのエコ設計は建具の熱性能と音響性能を強化し、エネルギー損失を削減しながらユーザーに最適な快適性を保証します。

    したがって、この建具は、建築の美しさを高め、高レベルの断熱性能を提供しながら、入口と出口のスペースを効果的に分離したい建物にとって理想的なソリューションとなります。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique refpoetv09-2poe-1fixecentral
    • コレクションセットWood-Alu doors
    • コレクションExtrem 66
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク