製品の公開
POETV09 | Single Outswing Door triple glazed
MINCO

POETV09 | Single Outswing Door triple glazed

Google翻訳”,

ポエTV09 |シングルアウトスイングドア

フランス窓とは異なり、英国式の開口部は外側にあります。

外開きドアには次のような利点があります。

- 内部スペースの節約: これらのドアは外側に開くことで室内の貴重なスペースを解放し、1 センチメートルも重要な狭いスペースで特に有利です。

- 循環の容易さ: 外側に開口しているため、特に人や物の大量の流れの際に、より多くの人が同時に通過することが容易になります。

木とアルミニウムの建具は、モダンで効率的な組み合わせを表しています。木の温かみのある外観とアルミニウムの耐久性・耐候性を兼ね備えています。この材料の組み合わせにより、メンテナンスをほとんど必要とせずに、美的魅力と断熱性と防音性の面で優れた効率の両方が得られます。

仕様
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

技術仕様
  • Unique refpoetv09-poe-1vantail
  • コレクションセットWood-Alu French doors
  • コレクションExtrem 66
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-26
  • エディション4
  • 高さ(Mm)2450
  • 幅(mm)1100
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24
  • Uniclass2015詳細Doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ 北米 オセアニア
スイス
グアドループ
ニューカレドニア
フランス
セントルシア
ベルギー
マルティニーク
ルクセンブルク