製品の公開
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed
    MINCO

    POETV09 | Single Outswing Door and Sidelight triple glazed

    Google翻訳”,

    ポエTV09 |シングルアウトスイングドアとサイドライト

    外開きドアには、特定のニーズや設置環境に応じてさまざまな長所と利点があります。
    - 内部空間の最適化: これらのドアは外側に開くことで、室内の貴重な数センチメートルを解放します。この機能は、すべてのスペースが重要となる狭いスペースで特に有益です。
    - 動線の容易さ: 外側に開口部があるため、特に出入りが多い場合に、より多くの人が同時に移動することが容易になります。かさばる荷物の移動や複数人が同時に出入りする場合に便利です。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique refpoetv09-poe-1vantail-fixelateral
    • コレクションセットWood-Alu doors
    • コレクションExtrem 66
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク