製品の公開
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
POETV09 | Double Outswing Door triple glazed
    MINCO

    POETV09 | Double Outswing Door triple glazed

    Google翻訳”,

    ポエTV09 |両開きアウトスイングドア

    Minco が環境に配慮して設計した外開きパティオ ドアで、優雅さとパフォーマンスが組み合わされたことを実感してください。

    このフランス窓の三重ガラスは優れた断熱性を提供し、外気温に対する効果的な断熱層を作り出します。この機能は、空間内の最適な温熱快適性を維持するだけでなく、暖房の必要性を最小限に抑えて二酸化炭素排出量の削減にも役立ちます。

    仕様
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    技術仕様
    • Unique refpoetv09-poe-2vtx
    • コレクションセットWood-Alu doors
    • コレクションExtrem 66
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-26
    • エディション4
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)2100
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 オセアニア
    スイス
    グアドループ
    ニューカレドニア
    フランス
    セントルシア
    ベルギー
    マルティニーク
    ルクセンブルク