製品の公開
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
    Mirage

    RECONCRETE

    Google翻訳”,

    ミラージュは、63%以上にリサイクル素材を使用したReSourceコレクション「ReConcrete」を発表します。現代建築のための革新的で持続可能な磁器製ストーンウェアです。

    ReSource では、使用前と使用後の両方のリサイクル材料を 63% 統合した製品ラインを作成しました。これは、天然原材料 36.8%、未加工の生産スクラップ 48.6%、焼却廃棄物 11.6%、および廃棄された太陽光パネルのガラスから得られる使用済みリサイクル コンテンツ 3% で構成されています。

    このイノベーションにより、ミラージュブランドの特徴である高品質と機能性の基準を維持しながら、新たな天然資源の消費を最小限に抑え、真に持続可能な生産への取り組みを強化することができます。

    ReConcreteは、研磨コンクリートを現代的に再解釈し、機能性を損なうことなく美観を高める磁器質石材へと生まれ変わらせた作品です。表面に一体化したクラストが独特の視覚的奥行きを与え、それぞれのスラブがスタイルと革新性を体現しています。このコレクションは、コンクリートの堅牢さと石の優雅さを融合させ、多様なテクスチャで素材に深みを与えています。ミニマルなインテリアから大胆な屋外空間まで、幅広いデザインコンテキストに最適です。

    Mirageに連絡する

    技術仕様
    • Unique refreconcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル

    対応地域

    ヨーロッパ