製品の公開
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler
PAD-V Adiabatic Dry Cooler

    PAD-V Adiabatic Dry Cooler

    5つ星のうち3.63.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    高効率を維持しながら水や省エネに最適です。すべての操作はPLCによって管理され、「インダストリー4.0」モードでのリモート管理が可能です。産業用とHVACの両方のアプリケーション分野に適しています。

    消費量の削減。蒸発運転から乾式運転への自動切り替えにより、パフォーマンスと消費が最適化されます。

    自動操作。ファンと減衰サイクルのインテリジェントな調整。

    コンパクトで統合可能なデザイン。シンプルで既存のシステムに簡単に統合できます。

    効率と最適な消費。 MITAソリューションは、プラントの特性に合わせるための高度なソフトウェアで選択されています。

    迅速な回収。プロジェクトの要件に基づいて、クライアントと一緒に実行される事前選択。

    インダストリー4.0。会社の管理システムでの制御、監視、およびデータ収集の可能性。


    航空システムの効率を高めるための、VDI2047-2に従って認定された特許取得済みのソリューション

    仕様
    • Models completely preassembled and equipped with an electrical panel (PLC that allows continuous optimization).

      Humidifier pack with high water retention capacity in flocked PVC (very short wetting cycles).

      Adiabatic circuit, protected inside, designed to recover water without requiring treatment.

      Double V coils (PAD-V series). EC fans for low electrical consumption and noise.

      Support carpentry made of press-folded galvanized sheet metal and subsequently protected by an epoxy paint cycle.

      Each machine can be equipped with accesses for inspections and maintenance of internal parts.

      No risk of Legionella and aerosol.

      Capacity from 75 to 1,100 kW.

    技術仕様
    • Unique refPAD-V
    • コレクションセットAdiabatic Dry Coolers
    • コレクションAdiabatic Dry Coolers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
    • ETIM コードEG015230
    • ETIM 名Cooling systems
    • UNSPSC名称Heat exchangers
    • UNSPSC40101802
    • Uniclass2015コードSs_60_40_17_96
    • Uniclass2015詳細Water cooling systems
    • MasterFormat 2014 コード42 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルProcess Cooling Equipment
    • OmniClassNumber23-33 45 11
    • OmniClassタイトルHVAC Dry Coolers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 北米