製品の公開
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
Vertiv™ CoolPhase Ceiling
    Vertiv

    Vertiv™ CoolPhase Ceiling

    Google翻訳”,

    Vertiv™ CoolPhase Ceilingは、貴重な床面積を占有することなく、IT機器専用の冷却を提供します。この天井設置型高精度冷却ユニットは、エッジコンピューティングや小規模ITスペース向けに特別に設計されており、3.5kWから28kWまでの容量で高効率な冷却を実現します。加湿や再加熱などのオプションを追加することで、用途に応じた最適なシステム構成が可能です。

    技術仕様
    • Unique refvertiv-coolphase-ceiling
    • コレクションセットVertiv Heat Rejection
    • コレクションHear Rejection Condenser Units
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2026-04-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
    • IFC分類コンデンサー
    • ETIM コードEC011286
    • ETIM 名Heat recovery unit
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_02
    • Uniclass2015詳細Air cooled condensing units
    • MasterFormat 2014 コード23 63 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Cooled Refrigerant Condensers
    • OmniClassNumber23-33 43 00
    • OmniClassタイトルHVAC Condenser Units