製品の公開
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    Google翻訳”,

    三菱電機 Mr.スリム インバーターエアコン スプリットタイプ

    標準インバータ(MSY-JY18VF)

    省エネ基準完璧な涼しさで省エネ基準誰もが感じられるかっこよさを。経済的で省エネなインバーターエアコンシステム冷却技術を完備

    - インバーターは、コンプレッサーの速度を下げてエネルギーを最大限に節約し、涼しく快適な温度を正確に提供するシステムです。
    ・デュアルバリアコーティングX3でエアコン部品をコーティング。空気中に混入する粉塵やオイルミストの付着を軽減します。
    - 急速冷却温度を調整して急速に冷却します。
    -スリープモード、完全な安らかな睡眠のためのテクノロジー
    ・ナノプラチナ粒子を配合したエアフィルター「ナノプラチナフィルター」 。細菌、カビ、不快な臭いの増殖を抑制します。
    - 静かモードは21 dB の最も静かな音で動作します。
    -エラーコード、ボタンを押すだけでエアコンの異常症状をご自身で確認できます。
    - 24時間前にオン/オフ時間を設定する12時間オン/オフタイマープログラム。
    - R32冷媒は環境に優しいです。雰囲気を壊さない温室効果を軽減する
    -コンプレッサーの保証は5コールド コイル パネルとホット コイル パネルは 3 年、機械内部のスペアパーツは 1 年です。

    この製品仕様はタイのみでの使用を目的としています。

    技術設計サポートについては、TEL 0-2763-7000 内線 5302 までお問い合わせください (タイのデザイナーおよびタイのプロジェクトのみ)。

    仕様
    • MODEL MSY-JY18VF

      Cooling capacity (BTU/h) 17,742

      SEER (Btu/h/W) 20.5

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.2 (1.3 - 5.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 220 V. / Single Phese / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 24 Hr. ON / OFF Program

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 250

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 545 x 780 x 294

      Weight Indoor 12.1

      Weight Outdoor 27.5

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    技術仕様
    • Unique refMSY-JY18VF
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Conditioning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    アジア