製品の公開
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    Google翻訳”,

    三菱電機 Mr.スリムエアコン

    ハッピーインバーター(MSY-KY15VF)

    すぐに冷えるので満足です。品質に優れた快適さ

    - インバーターは、コンプレッサーの速度を下げてエネルギーを最大限に節約し、涼しく快適な温度を正確に提供するシステムです。

    - 急速冷却、ボタン1つで素早く瞬時に冷却します。

    - 簡単な掃除:ユーザーはフィルター(V-Airフィルター)を取り外して簡単に掃除できます。

    ・ナノサイズのプラチナ粒子を配合したエアフィルター「V-Air Filter」 。細菌、カビ、不快な臭いの増殖を抑制します。

    - スリープモード一晩中快適に眠れます。

    -エラーコードエアコンの異常症状をご自身で簡単に確認できます。

    -コンプレッサーの保証は5コールド コイル パネルとホット コイル パネルは 3 年、機械内部のスペアパーツは 1 年です。

    この製品仕様はタイのみでの使用を目的としています。

    技術設計サポートについては、TEL 0-2763-7000 内線 5302 までお問い合わせください (タイのデザイナーおよびタイのプロジェクトのみ)。

    仕様
    • MODEL : MSY-KY15VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 15,013

      SEER (Btu/h/W) : 18.15

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW)
      4.4 (1.2 - 4.4)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply
      220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch
      12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch
      Wireless

      Indoor Fan Speeds
      5+ AUTO

      Blow Fan Indoor
      Line flow fan

      Blow Fan Outdoor
      Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D)
      290 x 799 x 233

      Dimensions Outdoor (H x W x D)
      538 x 699 x 249

      Weight Indoor
      8.4

      Weight Outdoor
      22.0

      Piping Size : Liquid (mm.in)
      6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in)
      9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)
      20 / 12

      Refrigerant
      R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    技術仕様
    • Unique refMSY-KY15VF
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Conditioning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    アジア