製品の公開
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    三菱電機 Mr.スリムエアコン スプリットタイプ インバーター

    エコアイインバーター:MSY-XY09VF

      「ECO EYE INVERTER XTシリーズ」新設計&新技術

    クール...スマート...よりエネルギー効率が高い

    適切なテクノロジーは生活に快適さをもたらしなければなりません。

    三菱電機はさまざまなニーズを理解しています。そこで当社では、省エネと快適性のニーズを満たす冷却技術の開発に取り組んでいます。新しいエアコン「XTシリーズ」で、あなたにぴったりのエアコンを。

    - インバーターは、コンプレッサーの速度を下げてエネルギーを最大限に節約し、涼しく快適な温度を正確に提供するシステムです。
    - エコアイセンサー、最大限のエネルギー節約を実現するスマートセンサー。
    - 急速冷却温度を調整して急速に冷却します。
    -スリープモード、完全な安らかな睡眠のためのテクノロジー
    ・デュアルバリアコーティングX3でエアコン部品をコーティング。空気中に混入する粉塵やオイルミストの付着を軽減します。
    -自動ベーン制御により、希望に応じて風向きを設定します。
    -ロングエアフローにより、空気を最大 12 メートル離れたところまで届けます。
    ・ナノプラチナ粒子を配合したエアフィルター「ナノプラチナフィルター」 。細菌、カビ、不快な臭いの増殖を抑制します。
    - きれいな空気のための PM 2.5 テクノロジー不純物、つまり空気中の電荷を持った 2.5 ミクロンほどの小さな粒子をフィルタリングして検出するのに役立ちます。
    - 静かモードは27 dB の最も静かな音で動作します。
    - 24 時間前にオン/オフ時間を設定する 24 時間オン/オフ タイマープログラム。
    エラーコードにより故障症状を簡単に確認できます。
    - R32冷媒は環境に優しいです。雰囲気を壊さない温室効果を軽減する
    - コンプレッサーの保証は 5 年、コールド コイル パネルとホット コイル パネルは 3 年、機械内部のスペアパーツは 1 年です。

    この製品仕様はタイのみでの使用を目的としています。

    技術設計サポートについては、TEL 0-2763-7000 内線 5302 までお問い合わせください (タイのデザイナーおよびタイのプロジェクトのみ)。


    仕様
    • MODEL : MSY-XY09VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 9,554

      SEER (Btu/h/W) : 22.85

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) : 2.8 (1.1 - 3.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) : -

      Power Supply : 220 V. / Single Phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch : 24 Hr Timer

      Remote Control Switch : Wireless

      Indoor Fan Speeds : 5+AUTO

      Blow Fan Indoor : Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor : Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) : 280 x 838 x 229

      Dimensions Outdoor (H x W x D) : 454 x 660 x 235

      Weight Indoor : 9.9

      Weight Outdoor : 19.7

      Piping Size : Liquid (mm.in) : 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) : 9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) : 20/12

      Refrigerant : R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    技術仕様
    • Unique refMSY-XY09VF
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Conditioning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    アジア