製品の公開
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Google翻訳”,

    三菱電動ミスタースリム大型スプリットエアコンインバーターシステム

    PCYシリーズ:PCY-SM36KAL2

    天井の下にぶら下がっているモデル、サイズ36,167 BTU、インバーターシステム、R32ソリューション、ファイバー5を節約(3つ星)

    -モダンな形完璧に美しいデザインインストールスペースを節約
    -静かに作業する排気口のデザインでといくつかのファンブレードしかし、多くの空気を切ることができます
    -ワイヤレスリモコンで操作を制御します。または有線(オプション)
    -SWINGシステムは部屋全体に冷気を素早く分配します
    -50メートルまでの冷媒パイプを歩くことができます(カタログからパイプの距離を確認してください)
    -一元的に制御することも、グループで制御することもできます自動故障警報システム付き
    -省エネラベル5(3つ星)の認定
    -環境に無害なR32試薬を使用してください。
    -これはインバーター作業システムです。

    この製品仕様は、タイでのみ使用するためのものです。

    技術設計のサポートについては、TEL 0-2763-7000 EXT 5302にお問い合わせください(タイの設計者およびプロジェクトのみ)。

    仕様
    • MODEL PCY-SM36KAL2 

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 16

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,600 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 40

      Weight Outdoor 64

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY)

    技術仕様
    • Unique refPCY-SM36KAL2
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Conditioning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    アジア