製品の公開
Mr.Slim Inverter PEY-Series (48,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (48,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (48,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (48,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (48,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (48,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PEY-Series (48,000 BTU)

    Google翻訳”,

    三菱電動ミスタースリム大型スプリットエアコンインバーターシステム

    PEY SERIES PEY-SM48JA(L)2

    天井に隠された、DUCTタイプ、サイズ48,000 BTU、インバーターシステム、R32ソリューション、セーブファイバー5(2つ星)

    -高さわずか25cmのコンパクトサイズ。
    -インストールの設計をサポートするため空気取り入れ口は、下部または後部コンパートメントから調整できます。
    -静かに作業する摩擦を減らすファン設計と空気出口を備えています
    -無線または有線のリモコンで操作する
    -50メートルまでの冷媒パイプを歩くことができます(カタログからパイプの距離を確認してください)
    -外部抵抗を最大5レベルまで調整できます
    -省エネラベル5(2つ星)の認定
    -環境に無害なR32試薬を使用してください。
    -インバーターシステムです。

    この製品仕様は、タイでのみ使用するためのものです。

    技術設計のサポートについては、TEL 0-2763-7000 EXT 5302にお問い合わせください(タイの設計者およびプロジェクトのみ)。

    仕様
    • MODEL PEY-SM48JA(L)2

      Cooling capacity (BTU/h) 48,000

      SEER (Btu/h/W) 13.5

      EGAT level 5 : No

      Cooling : Capacity Rated (kW) 14.1 (7.0 - 14.1)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 39

      Weight Outdoor 73

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    技術仕様
    • Unique refPEY-SM48JA2
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Conditioning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    アジア