製品の公開
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PLY-Series (24,000 BTU)

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    三菱電機 Mr.スリムエアコン 大型分割タイプ。インバータ方式

    PLYシリーズ:PLY-SM24EA2

    4 方向に空気を分配する天井埋め込みモデル、サイズ 24,225 BTU、インバーター システム、R32 冷媒、ファイバー節約 5 (星 3 つ​​)

    - ホワイトカラー「ピュア」付きインテリアに溶け込む「ホワイト」パネルとワイヤードリモコン。
    - 新しいプロペラ設計完全に静かに作業するのに役立ちます。
    - ワイヤレスまたはワイヤードリモコンで操作します。
    ●左右の給気方向を自由に選択でき、リモコンから設定可能です。
    ・オプションの3Dムーブアイ人感センサーに加え、床面温度の計測も可能です。体温や人数、各人の位置も測定できます。
    - 効率的な廃水吸引キットにより、廃水の問題を解決します。最大85cmまで伸ばすことができます。
    - 液体配管を最長50メートルまで通すことができます(カタログから配管の距離を確認してください)
    - 集中またはグループとして作業を管理できます自動故障通知システム搭載
    - Fiber Savings Label 5 (3 つ星) の認定を受けています。
    ●環境に優しいR32冷媒を採用しています。
    ・インバーター方式で省エネです。

    この製品仕様はタイのみでの使用を目的としています。

    技術設計サポートについては、TEL 0-2763-7000 内線 5302 までお問い合わせください (タイのデザイナーおよびタイのプロジェクトのみ)。

    仕様
    • MODEL PLY-SM24EA2

      Cooling capacity (BTU/h) 24,225

      SEER (Btu/h/W) 23.74

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 7.1(2.9-7.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 4 Speed+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 258 x 840 x 840 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330(mm.)

      Weight Indoor 21

      Weight Outdoor 46

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    技術仕様
    • Unique refPLY-SM24EA2
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Conditioning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    アジア