製品の公開
Fascination collection, double horizontal cover plates for switches and sockets
Fascination collection, double horizontal cover plates for switches and sockets
Fascination collection, double horizontal cover plates for switches and sockets
Fascination collection, double horizontal cover plates for switches and sockets
Fascination collection, double horizontal cover plates for switches and sockets
    Modelec

    Fascination collection, double horizontal cover plates for switches and sockets

    Google翻訳”,

    Fascination のライト スイッチとソケット カバー プレートは真鍮製で、フランス製です。

    幅広い機能を提供します: 3 種類の仕上げのプッシュ ボタンとトグル、LED 付きまたはなし、ソケット、Schuko ソケット、USB 充電器、RJ45、HDMI、調光器、ローラー シャッターなど。

    Fascinationコレクションは、鉄工職人のスティーブン・リチャードと共同で開発されました。真鍮はパリの工房で加工、テクスチャ加工、そして風化加工が施されています。卓越した技術が、これらの卓越した作品の洗練された美しさに貢献しています。6種類の仕上げからお選びいただけます。

    仕様
    • Double horizontal front plates dimensions: 151x80x5mm.

      6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

      3 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

      and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

      Made in France.

    技術仕様
    • Unique reffascination-collection-double-horizontal
    • コレクションセットFascination collection
    • コレクションDouble vertical cover plate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)151
    • 奥行き(mm)5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC000007
    • ETIM 名Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_63
    • Uniclass2015詳細Plate switches