製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
abb/products/50823f60-8f60-4f26-8828-4c06865dfa3d
ホーム
カテゴリー
電気設備
スイッチングギア
Singlebypass ATS 630A
で利用可能です。 アメリカ合衆国
ABB
フォロー
Singlebypass ATS 630A
4.9
(7 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
S3 40A を備えた壁取り付け可能な 4 極シングル バイパス ATS
IO-II – 位置 I と II の間の安定したオフ位置での操作
HMI は、ご要望に応じてドアに取り付けることができます。部品番号に -H を追加してください (例: OTOne40E4L3SBSR-H)。
取り付けが簡単、最適なインターフェース、オペレーターの怪我のリスクを軽減、エネルギー効率が高く、連続操作、省スペース、位置 I と II の間の安定したオフ位置での IO-II 操作。
ダウンロード
仕様
仕様
You can find other specification about the product in the file uploaded.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
singlebypass-ats-630a
公開日
2022-09-06
エディション
1
高さ(Mm)
1600
幅(mm)
1200
奥行き(mm)
600
リンク
リンク
製品のURL
https://library.e.abb.com/public/c01244eab1914dac931f7ea2bba0536a/ABB%20ATS%20Brochure%20v%2010-2%20LR.pdf
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - スイッチングギア
Uniclass2015コード
Pr_60_70_48_05
Uniclass2015詳細
Automatic transfer switching equipment (TSE)
類似製品
ABB
Three Phase LV Dry Type Transformer
4.3
(
9
)
ダウンロード
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
ABB
ReliaGear SG 3.0
ダウンロード
ABB
Safety switches TH3364, TH3364R, TH3364SS
5.0
(
5
)
ダウンロード
ABB
Single phase LV Dry Type Transformer
4.1
(
22
)
ダウンロード
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ダウンロード