製品の公開
Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets
Modelec

Fascination collection, double vertical cover plates for switches and sockets

Google翻訳”,

Fascination のライト スイッチとソケット カバー プレートは真鍮製で、フランス製です。

幅広い機能を提供します: 3 種類の仕上げのプッシュ ボタンとトグル、LED 付きまたはなし、ソケット、Schuko ソケット、USB 充電器、RJ45、HDMI、調光器、ローラー シャッターなど。

Fascinationコレクションは、鉄工職人のスティーブン・リチャードと共同で開発されました。真鍮はパリの工房で加工、テクスチャ加工、そして風化加工が施されています。卓越した技術が、これらの卓越した作品の洗練された美しさに貢献しています。6種類の仕上げからお選びいただけます。

仕様
  • Double vertical front plates dimensions: 80x151x5mm.

    6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

    3 toggles finishes available.

    Plates are available with or without screws.

    Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

    and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

    Made in France.

技術仕様
  • Unique reffascination-collection-double-vertical
  • コレクションセットFascination collection
  • コレクションDouble vertical cover plate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)151
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類スイッチング装置
  • ETIM コードEC000007
  • ETIM 名Cover frame for domestic switching devices
  • Uniclass2015コードPr_65_72_97_63
  • Uniclass2015詳細Plate switches