製品の公開
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets
    Modelec

    M collection, double Horizontal cover plates for switches and sockets

    Google翻訳”,

    ヴァレリー・マゼラがデザインした M ライト スイッチとソケット コレクションは、素材そのものから生まれました。60 年代のスタイルと当社の現代的な職人技が融合したこのコレクションは、過去の雰囲気を漂わせながら、現代に響き渡っています。M コレクションは、現代的でミニマルでシャープな環境、シンプルさが重視される場所にぴったりです。

    13 種類のプレート仕上げと 13 種類のボタン仕上げにより、色、素材、機能の組み合わせは無限大。すべてはあなた次第です。

    Mコレクションはフランス製です。

    仕様
    • Horizontal double cover plate: 151x80x5mm

      13 plates finishes in full material: brass, aluminium, steel.

      13 buttons finishes to match all plates or play with contrasts.

      1 or 2 buttons: Two-way or push button / Double Two-way or Double push / Two-way push roller shutter / buttons with LEDs / and many more functions: sockets / USB charger / dimmer / thermostat / etc.

      Made in France.

    技術仕様
    • Unique refm-collection-double-horizontal
    • コレクションセットM collection
    • コレクションPlaque de protection double horizontale
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)151
    • 奥行き(mm)5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC000007
    • ETIM 名Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_63
    • Uniclass2015詳細Plate switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear