製品の公開
M collection, single cover plate for light switches and sockets
M collection, single cover plate for light switches and sockets
M collection, single cover plate for light switches and sockets
M collection, single cover plate for light switches and sockets
M collection, single cover plate for light switches and sockets
M collection, single cover plate for light switches and sockets
M collection, single cover plate for light switches and sockets
M collection, single cover plate for light switches and sockets
    Modelec

    M collection, single cover plate for light switches and sockets

    Google翻訳”,

    ヴァレリー・マゼラがデザインした M ライト スイッチとソケット コレクションは、素材そのものから生まれました。60 年代のスタイルと当社の現代的な職人技が融合したこのコレクションは、過去の雰囲気を漂わせながら、現代に響き渡っています。M コレクションは、現代的でミニマルでシャープな環境、シンプルさが重視される場所にぴったりです。

    13 種類のプレート仕上げと 13 種類のボタン仕上げにより、色、素材、機能の組み合わせは無限大。すべてはあなた次第です。

    機能には、照明スイッチ、ソケット、USB充電器、照明調光器などがあります。

    M コレクションは、2023 年から突出型とカバー付きソケットで提供されています。

    Mコレクションはフランス製です。

    仕様
    • Single cover plate: 80x80x5mm. 

      13 plates finishes in full material: brass, aluminium, steel. 

      13 buttons finishes to match all plates or play with contrasts. 

      1 or 2 buttons for following functions: Two-way or push button / Double Two-way or Double push / Two-way push roller shutter / buttons with LEDs 

      and many more : sockets, international sockets, USB charger, dimmers, Bluetooth dimmers, home automation buttons, 

      Made in France.

    技術仕様
    • Unique refm-collection-single
    • コレクションセットM collection
    • コレクションSingle cover plates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC000007
    • ETIM 名Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_63
    • Uniclass2015詳細Plate switches