製品の公開
Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack
Moderco

Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack

Google翻訳”,

Moderco 700シリーズは、技術的に高度で見た目に美しいデザインを提供します。独自の溶接鋼フレームを使用しており、粘着性と鋼の両方のすべての基板(スキン)をフレームに溶接できます。基板やスキンをフレームに接着したり、機械的に取り付けたりする必要はありません。この構造は、耐久性のあるユニット化されたパネルを提供し、何年にもわたって頑丈に使用できます。

基本的なパネル構造は、トリムレスのモノリシックな外観のためのラップアラウンド仕上げと組み合わされています。すべてのパネルジョイントで深く連動する垂直アストラガルがパネルを整列させ、音響シールを提供しながら滑らかな壁面を確保します。

下部シールを自動的に設定および格納すると、床の変動やたわみに対応するために2インチの操作クリアランスが提供されます。

700 SeriesSeriesオプションと多くのさまざまな仕上げを備えたこの機能の組み合わせにより、美学、音響、耐久性を1つの構造に組み合わせた場合のように、アプリケーションに最適です。

仕様
    • Heavy-duty welded laser cut steel panel and door framing systems
    • ADA compliant push-pull door hardware
    • Aluminum reinforced protective door edge trim for durability
    • Face activated bottom seals with stabilizing downward seal force
    • Field adjustable mechanical bottom seals on door leaf
    • Complete panic bar hardware (available upgrade)
    • Concealed automatic door closers (available upgrade)
    • Inset exit signs (available upgrade)
    • Door viewers (available upgrade)
    • Door windows (available upgrade)
    • Key locks on both standard or panic bar hardware (available upgrade)
技術仕様
  • Unique refmodel_714_16ft_remote_stack
  • コレクションセットPartition Door
  • コレクション700 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)4876.8
  • 奥行き(mm)1219.2
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
  • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
  • OmniClassNumber23-15 11 17 13
  • OmniClassタイトルFolding Panel Partitions