製品の公開
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    5つ星のうち4.14.1(28 レビュー)
    Google翻訳”,

    屋内と屋外のスペースをつなぐ、これほどスタイリッシュな方法はありません。私たちの美しく細い二つ折りのドアを使用すると、インスピレーションを得たセンスのある拡張されたリビングエリアを考案して作成するための柔軟なオプションがあります。

    • スタイル:狭い3¼インチのスタイルは、より露出したガラスを提供するビューを強化および最大化します。
    • 構成:劇的な折りたたみ式ガラス壁は2〜8枚のパネルの範囲で、24'x10'を超える開口部に対応できます。
    • 低メンテナンス:耐久性と低メンテナンスの押し出しアルミニウム外装は、最も過酷な要素に耐え、腐敗しにくい組成のへこみ、へこみ、引っかき傷に耐えます。
    • 操作:ヒンジ付きパネルは、固定されたトラックに沿って外側にアコーディオンスタイルで折りたたまれます。
    • 材料:隠しシュートボルトシステムは、パネルを開くときに操作しやすいハンドルを提供しながら、シュートボルトを解放します。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refContemporaryBiFoldDoor
    • コレクションセットContemporary Collection
    • コレクションWeather Shield Contemporary Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 35 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルAccordion Folding Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 27
    • OmniClassタイトルFolding Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ