製品の公開
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace
Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Orion® Slim Virtual Electric Fireplace

    Google翻訳”,

    最適化されたテクノロジーを活用して電気暖炉で最もリアルな炎を作り出す革新的な Orion Slim 仮想暖炉を体験してください。

    この片面仮想電気暖炉には、Heliovision® 炎技術が採用されています。Orion Slim は、6 インチの壁に簡単にスライドして取り付けたり、家のどの部屋にも壁に取り付けたりできます。

    特徴

    • サイズ: 52インチ、60インチ、76インチ、100インチ
    • 6インチの深さの火室
    • 多面ビルトイン:ビルトイン、壁掛け、または2x6インチ埋め込み
    • 5,000 BTU高効率セラミックバーナー
    • 3つの炎のスタイル、6つの炎の色、3つの炎の速度
    • マルチカラーのダウンライトとエンバーベッド
    • フル機能のアプリでBluetoothとWi-Fiが使用可能
    • Google HomeおよびAlexaと連携
    • 含まれるメディア: 流木の丸太と反射ガラス
    仕様
    • Model  Orion Slim 52"  Orion Slim 60"  Orion Slim 76"  Orion Multi 100"
      Unit
      Width
        52-3/8"  60"  76-5/8"  101"
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"  19-5/8"
      Unit
      Depth
        6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"  6-5/16"
      Framing
      Width
        50-3/4"  58-1/2"  75-1/8"  99-1/2"
      Framing
      Height
        19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"  19-1/8"
      Framing
      Depth
        6" min.  6" min.  6" min.  6" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    技術仕様
    • Unique reforion-slim-fireplace
    • コレクションセットLinear Electric Fireplace
    • コレクションVirtual Electric Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    オセアニア 北米
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ