製品の公開
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Google翻訳”,

    市場で最も汎用性の高い電気暖炉で、ユーザーに完全にカスタマイズ可能な体験を提供します。

    Spectrum Slimline は、スリムな 2 インチ x 4 インチまたは壁取り付け型デザインで埋め込み式電気暖炉のカテゴリーを再定義し、かさばる黒いガラスの周囲をなくし、視聴領域を最大限に広げる洗練された 5/8 インチのトリムを備えています。

    特徴

    • サイズ: 50インチ、60インチ、74インチ、100インチ
    • スリムな4インチのファイアボックス
    • ビルトイン、クリーンフェイス、または壁掛け設置
    • サーモスタット付き 5,000 BTU 可変ヒーター
    • 10種類の炎の色のオプション
    • マルチカラーのダウンライトとエンバーベッド
    • 含まれるメディア: LEDライト付き流木と透明アクリル石
    仕様
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    技術仕様
    • Unique refspectrum-slimline-electric-fireplace
    • コレクションセットLinear Electric Fireplace
    • コレクションLED Electric Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    オセアニア 北米
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ