幅広い暖房要件に推奨される垂直蒸気/温水ユニットヒーターは、下向きの空気供給を提供します。これらのユニットは、ヒーターのサイズ、蒸気圧(または温水温度)、および選択したエアデフレクターに応じて、床から最大54フィート上に吊り下げることができます。
Modineは、それぞれ独自の空気分配特性を備えた4つのオプションのデフレクターアセンブリを提供します。パターンは、大量のジェットのような流れから、低く、広く、穏やかな円錐までさまざまです。 Modine垂直蒸気/温水ユニットヒーターは、低出口温度モデルでも利用できます。
コンデンサーの熱からそれを保護するために冷却コーンによって保護されて、ヒーターのモーターは簡単なサービスのためにユニットヒーターの底にあるベンチュリ開口部を通して取り外されることができます。板金ケーシング部品は、魅力的な灰緑色の焼き付けられた高固形分塗装仕上げを施す前に、防錆されています。
従来のVモデルに加えて、Modineはキュプロニッケルチューブを備えた頑丈なコイルを備えたVNユニットヒーターを提供しています。これらのVNモデルは、腐食性雰囲気のある産業設備や、より高い蒸気圧または水温が存在する産業設備に最適です。最大出力952,000Btu/ Hrまで利用可能なVNモデルは、最大400°Fの動作温度と最大250psiの圧力に耐えることができます。
Modineの垂直蒸気/温水ユニットヒーターは、すべて米国製であるため、バイアメリカン法に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |