このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Classic Front

Unique ref.: classicfront
ブランド名: Moelven Modus
製品ファミリー: System walls
製品グループ: Glazed walls
高さ (mm): 3000
奥行 (mm): 98
公開日: 2016-10-12
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Classic Front is a prefabricated, removable glass wall system for commercial buildings. The wall thickness is 98 mm and the frame is in MDF.
Pre fabrication provides quick assembly and easy modification of the wall. Classic Front supports current requirements for noise reduction in an office. The glass is available in different types depending on the noise reduction requirements. The door sctions consists of frames in painted or veneered MDF with dimension 29 x 98 mm.
90 degree glass corners are supplied without vertical corner profiles.


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Wood
デザイン: Norway
製作国: Norway

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Wall finishing materials
UNSPSC コード: 301615
Uniclass 2.0 コード: EE-25
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 コード: EF_25
Uniclass 2015 詳細: Wall and barrier elements
NBS Reference コード: 25
NBS Reference 詳細: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Number: 23-15 11 11
OmniClass Title: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®