製品の公開
3.1.4 PARTITION WALLS - WAB
Pladur

3.1.4 PARTITION WALLS - WAB

Google翻訳”,
仕切り壁は、Z5 亜鉛メッキ鋼フレームの両側に 2 枚の Pladur® WAB ボードをネジ留めしたもので、XL Pladur® スタッド (垂直要素) と XL Pladur® U トラック (水平要素) で構成されています。Pladur® 材料の量は、ネジ、コンパウンド、ジョイント テープ、防水/防音周辺ジョイントなど、および床と天井のチャンネル用のアンカーなど、同程度です。タイル仕上げ、ラミネート、下地など、品質レベル 1 (Q1) で完全に仕上げられています。また、表面仕上げ (設計によって決定) に応じて、レベル 2 (Q2)、レベル 3 (Q3)、レベル 4 (Q4) で仕上げられています。Pladur® 構造のコアは、完全にミネラル ウールで満たされています。Pladur® の推奨事項、UNE 102043 標準、および CTE に従って設置されています。
仕様
  • Distribution walls for units with the same use, exposed to high humidity.
技術仕様
  • Unique refpladur_3_tdstr_3_14
  • コレクションセット3. Tabiques de distribución PLADUR®
  • コレクション3.1. Estructura simple
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアル漆喰
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション