製品の公開
ECO Panel
ECO Panel
    Moelven Modus

    ECO Panel

    Google翻訳”,

    Eco Panel は、屋内壁用の柔軟なシステムであり、建築家やデザイナーに最大限の柔軟性を備えた多くの設計オプションを提供するシステムです。エコパネルを使用することで、部屋の音響が改善されます。ラッカー塗装されたオーク材のオーダーメイドの壁が、部屋に高級感と音響の快適さを加えています。

    仕様

    • Splines in lacquered oak or pine, acoustic cloth FiberAcoustic® 75 color gray, with a wooden support structure.

      Wood is a natural product and each type of wood is unique. Variation in color, pattern and texture is a natural part of appearance, and will change over time when exposed to UV light.

      Wood types and surfaces

      Solid wood Oak with matt clear lacquer, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Solid wood Pine with matt pigmented lacquer in black or white, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Solid wood Pine with matt pigmented stain in the color cognac, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Suspension system

      Wall element - Direct fitting.


    技術仕様
    • Unique refeco-panel
    • コレクションセットCeiling
    • コレクションSuspended ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2700
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls

    対応地域

    ヨーロッパ
    ノルウェー