製品の公開
Fire Front Partition
Moelven Modus

Fire Front Partition

Google翻訳”,
無垢材のガラス壁。火災クラスEI30およびEW30のガラスフィールド、高密度フィールド、ドアパネルを備えたプレハブの火災クラスの廊下壁。フラッシュフロントと組み合わせてご使用いただけます。ドアパネルは、ガラスフィールドまたは密な表面で取り付ける必要があります。
仕様
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
技術仕様
  • Unique reffire_front_wall
  • コレクションセットSystem walls
  • コレクションPartition walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls

対応地域

ヨーロッパ