このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Flush Front Partition

Unique ref.: flush_front_wall
ブランド名: Moelven Modus
製品ファミリー: System walls
製品グループ: Partition walls
高さ (mm): 3000
公開日: 2018-08-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


主なマテリアル: Oak
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Norway

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
Uniclass 2015 コード: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 詳細: Curtain walling systems
NBS Reference コード: 25-10-20
NBS Reference 詳細: Curtain Walling Systems
OmniClass Number: 23-13 33 27 11
OmniClass Title: Curtain Walls
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

名前
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®