製品を公開する
TS6720 90 Degree Two-Handle Bathroom Faucet
Moen

TS6720 90 Degree Two-Handle Bathroom Faucet

Google翻訳,
特徴

超モダンなスタイリングを備えた90度コレクションは、ミニマリズムの研究です。幾何学的な形、四角い角、直線は、今日の現代的な風呂の都会的な焦点を作り出しています。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 2つのハンドルのレバーハンドルにより、水を簡単に調整できます
  • Moen M-PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます
  • 蛇口のハンドルは、8 "から16"の間の任意の距離に設置でき、よりカスタマイズされた広範囲の設置が可能です。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • 澄んだ層流が美しい水のプレゼンテーションを提供します
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのepaWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
  • 赤と青のマーキングが含まれています
技術仕様
  • 固有参照番号moen-2033
  • 製品ファミリMixing Faucets
  • 製品グループ90 Degree
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材クロム
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 説明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ