製品の公開
T6193 Align Two-Handle High Arc Bathroom Faucet
Moen

T6193 Align Two-Handle High Arc Bathroom Faucet

Google翻訳”,
特徴

大規模なオープンマスターバスからミニマリストのパウダールームまで、Alignの蛇口とアクセサリーは、シンプルなラインと現代的なスタイルで、さわやかなモダンな外観をあなたの家にもたらします。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 2つのハンドルのレバーハンドルにより、水を簡単に調整できます
  • Moen M-PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます
  • 蛇口のハンドルは、8 "から16"の間の任意の距離に設置でき、よりカスタマイズされた広範囲の設置が可能です。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • 澄んだ層流が美しい水のプレゼンテーションを提供します
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのepaWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
  • ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
技術仕様
  • Unique refmoen-2037
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションAlign
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets