特徴Viaコレクションの各作品は、かみそりの薄いアクセントが付いたユニークなD字型のデザインが特徴です。流線型の外観は、お風呂を圧倒することなくインパクトを与えるコンパクトでモダンなデザインを作成します。
- クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
- 2つのハンドルのレバーハンドルにより、水を簡単に調整できます
- Moen M-PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます
- 蛇口のハンドルは、8 "から16"の間の任意の距離に設置でき、よりカスタマイズされた広範囲の設置が可能です。
- 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
- エアレーションフローは、歯磨きや手を洗うなど、日常のバスルームでの作業に最適です。
- パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのepaWaterSense®基準を満たしています
- 制限付き永久保証
- ab1953(カリフォルニア)およびs152(バーモント)を含む現在の法律に適合
- 赤と青のマーキングが含まれています
- 製品の入手可能日:2016年第1四半期