製品を公開する
Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702
Moen

Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702

Google翻訳,

特徴

ゲンタバススイートは、現代的で湾曲したエッジが魅力的でありながら実質的なスタイルを誇り、バスルームに洗練された雰囲気をもたらします。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • ワンハンドルレバーで水調整が簡単
  • シングルホールマウントは、カスタムカウンタートップに対してよりすっきりとした外観を作成します
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • エアレーションフローは、歯磨きや手を洗うなど、日常のバスルームでの作業に最適です。
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのEPAWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
  • 赤と青のマーキングが含まれています
技術仕様
  • 固有参照番号moen-6702
  • 製品ファミリMixing Faucets
  • 製品グループGenta
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材クロム
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 説明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ