製品を公開する
Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - T6142
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Bathroom Faucet - T6142

Google翻訳,

特徴

ギブソンコレクションは、現代の工業デザインに柔らかな視点を与えます。管状の注ぎ口とハンドルは露出した配管の外観を反映し、磨かれたエッジはシックでモダンなスタイルを作り出します。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 2ハンドルレバーで水を簡単に調整できます
  • Moen M–PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます。
  • 蛇口のハンドルは、8 "から16"の間の任意の距離に設置でき、よりカスタマイズされた広範囲の設置が可能です。
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • エアレーションフローは、歯磨きや手を洗うなど、日常のバスルームでの作業に最適です。
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのEPAWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
  • 赤と青のマーキングが含まれています
技術仕様
  • 固有参照番号moen-T6142
  • 製品ファミリMixing Faucets
  • 製品グループGibson
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材クロム
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 説明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ