製品の公開
Iso Chrome Bath Light - DN0763CH
Moen Accessories

Iso Chrome Bath Light - DN0763CH

Google翻訳”,

特徴

Iso™コレクションの伸縮式機械加工金属デザインは、大胆かつ美しく未来を取り入れているため、ヨーロッパのミニマリズムに産業要素を吹き込みます。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 最大100ワットの電球をサポート
  • スリーグローブ
  • UL®リスト
  • 交換用の地球儀が利用可能
  • 器具は、設計の柔軟性を高めるために、ガラスグローブを上または下に向けて取り付けることができます
  • ガラス張りのソケットにより、ソケットリングを簡単に取り付けることができます
  • クイックコネクト配線により、照明器具をジャンクションボックスに事前配線して、より迅速で簡単な設置が可能になります
  • 標準120電圧
  • 制限付き永久保証
技術仕様
  • Unique refmoen-DN0763CH
  • コレクションセットBathroom Lighting
  • コレクションIso
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他